フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
SL-RSSCB, SH-RSSCB, SHD-RSSCB - クリーン洗浄品 SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
SL-RSSCB, SH-RSSCB, SHD-RSSCB - クリーン洗浄品 SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-RSSCB5-10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
洗浄方法
CO
M
M
L
L [mm]
1
2
3
4
5
SL-RSSCB4-10
脱脂洗浄
4
10
SL-RSSCB5-10
脱脂洗浄
5
10
SL-RSSCB6-10
脱脂洗浄
6
10
SL-RSSCB8-15
脱脂洗浄
8
15
SL-RSSCB10-20
脱脂洗浄
10
20
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SL-RSSCB, SH-RSSCB, SHD-RSSCB
ショートテキスト
クリーン洗浄品 SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト
最終更新日
07.11.2023 01:20:31
単位
キーワード
クリーン洗浄品
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties